Supports hybrides
Découvrez l'univers des solutions de support innovantes avec les supports hybrides A&M, un ajout polyvalent à notre gamme. Offrant le meilleur des deux mondes, nos supports hybrides combinent harmonieusement les fonctionnalités des supports encastrés et des supports invisibles (flottants). La méthode d'installation invisible consiste à fixer une pièce de bois de 5 x 10 cm (2 x 4 pouces) encastrée dans le montant, sur laquelle le support est ensuite fixé.
Une fois les plaques de plâtre posées, l'installation des supports flottants s'harmonise avec une esthétique épurée et minimaliste et une robustesse à toute épreuve. Nos supports hybrides, dotés d'un bras vertical tubulaire et d'un bras horizontal en T, illustrent parfaitement cette approche, offrant un renforcement exceptionnel tout en s'intégrant harmonieusement à l'espace environnant. Découvrez l'univers des solutions de support hybrides, où esthétique et solidité s'unissent pour redéfinir vos exigences en matière de fixation.
Caractéristiques du support hybride
- Supports hybrides disponibles en version 1,5".
- Plusieurs trous de fixation de 1/4" (visserie non incluse)
- Disponible en 6 tailles
- 9x9
- 12x12
- 15x15
- 18x18
- 21x21
- 24x24
- Construction en acier de 1/8 po
- Très robuste : capacité de charge de 181 kg à 1 000 kg selon la version et la longueur du bras de support
- Bouchons de finition fournis
- Très polyvalent. Peut être utilisé comme support standard ou support dissimulé.
- 2 supports par boîte