Publier vos produits
Forward L Countertop Bracket
Forward L Countertop Bracket
Forward L Countertop Bracket
Forward L Countertop Bracket

    Forward L Countertop Bracket

    Traduit par Google,

    Les supports de comptoir de Centerline sont intrinsèquement des produits très solides car la majorité sont fabriqués en acier de ½ pouce x 2 ½ pouces. Ainsi, lorsque les gens nous demandent quelle est la différence entre votre support de comptoir Standard et le support de comptoir Forward L, nous posons toujours des questions sur l'application. Si vous vous attendez à beaucoup de trafic, comme dans une application commerciale ou une famille avec un groupe d'enfants qui peuvent ou non être un peu abusifs (penchés, assis, etc.), le support de comptoir Forward L peut être le meilleur choix. Nous recommandons également le support de comptoir Forward L pour les surplombs de 18 pouces ou plus car il fournit des points de montage supplémentaires sur la bride qui vous permettent de fixer le support non seulement au capuchon du mur du genou/du poney, mais également aux montants verticaux.

    Le support de comptoir Forward L est un support polyvalent. Bien qu'il soit conçu pour être monté sur un mur de genou/poney, il peut également être utilisé dans des applications de support d'îlot de comptoir en le fixant à l'intérieur d'une armoire comme illustré ci-dessus. Cependant, notre support de support pour îlot de comptoir est spécialement conçu pour être utilisé dans une armoire. La plupart des armoires commerciales sont faites de panneaux de particules et ne conviennent pas à la fixation directe d'un support, d'un corbeau ou d'un autre support porteur. Cela signifie que la paroi intérieure - supérieure - arrière de l'armoire devra être renforcée ou "soufflée" avec un 2 x 4. Pour fixer le gousset, nous utilisons généralement Liquid Nail comme adhésif et serrons le 2 x 4 en place jusqu'à ce que l'adhésif sèche. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter notre guide d'installation pour ce support de comptoir.

    Lorsque vous regardez le Forward L, vous voudrez peut-être également consulter notre support de comptoir standard. Le support de comptoir standard est notre produit le plus populaire.

    Spécification
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.forward-l-bracket
    • Famille de produitsHidden Countertop Support Bracket
    • Groupe de produitsForward L Bracket
    • TypeObjets requis
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Description de l'Uniclass 2015Brackets