Publier vos produits
2.0" Extended Concealed Brackets

2.0" Extended Concealed Brackets

Traduit par Google,

Chez A&M Hardware, la fonctionnalité s'allie à un design épuré grâce à notre collection de supports invisibles pour étagères et de fixations invisibles. Ces supports invisibles offrent une solution élégante pour ceux qui privilégient une esthétique minimaliste et épurée, tout en garantissant un maintien fiable. Que vous souhaitiez mettre en valeur la beauté d'étagères flottantes ou préserver l'élégance de vos plans de travail, nos supports invisibles offrent l'équilibre parfait entre style minimaliste et robustesse. Découvrez notre gamme de supports invisibles conçus pour sublimer vos espaces grâce à un maintien discret, laissant ainsi vos surfaces briller tout en préservant leur intégrité structurelle.

Caractéristiques du support dissimulé

  • Version 1,0" disponible avec des bras de 9", 12", 15" et 18" en noir ou blanc
  • Version 2.0" disponible avec des longueurs de bras de 9", 12", 15", 18", 21", 24" et 30".
  • Longueurs de bras de 5 cm (2 pouces) disponibles en 23 cm (9 pouces), 30 cm (12 pouces), 46 cm (18 pouces) et 61 cm (24 pouces), en noir, blanc, gris ou amande.
  • Longueurs de bras de 2 pouces : 15, 21 et 30 pouces, disponibles en noir ou blanc uniquement.
  • Disponible avec extension supérieure (EC) et sans extension supérieure (C)
  • L'extension supérieure (au-dessus du bras de support) offre une force supérieure
  • Limite de charge de 300 lb à 7960 lb par paire
  • Matériel de montage inclus (assemblages de boulons 3/8”-16 X 3)
  • Toutes les soudures sont inversées pour une installation facile et propre.
  • Toutes les tailles sont conditionnées par 2 pièces dans une boîte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2-extended-concealed-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsConcealed Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors