Publier vos produits
Cleat Support Brackets

Cleat Support Brackets

Traduit par Google,

Polyvalence grâce aux supports de fixation

Les équerres à tasseaux constituent des solutions de support polyvalentes et fiables pour diverses installations architecturales. Leur conception ingénieuse, basée sur un mécanisme à tasseaux, permet de fixer solidement les éléments tout en conservant une impression de légèreté. Fréquemment utilisées pour soutenir l'arrière et les côtés des comptoirs, elles offrent un support fiable qui s'intègre harmonieusement au design. Leur adaptabilité s'étend aux étagères, aux plans de travail et bien plus encore, alliant stabilité et esthétique épurée et moderne. Les équerres à tasseaux témoignent d'une fusion harmonieuse entre fonctionnalité et style, garantissant à vos éléments architecturaux un ancrage sûr et une touche d'élégance et d'innovation.

Découvrez notre sélection de supports de marches d'escalier flottantes et de fixations à tasseaux à la pointe de la technologie, adaptés à tous vos besoins en matière de conception d'escaliers. Les supports de marches d'escalier flottantes, les fixations à tasseaux, les options de fixation en surface et les supports de marches d'escalier métalliques d'A&M Hardware sont conçus pour révolutionner votre approche de la construction et de l'esthétique des escaliers.

Que vous recherchiez un style épuré et contemporain ou que vous souhaitiez optimiser l'espace et la fonctionnalité, notre gamme de supports de marches d'escalier flottants offre des solutions polyvalentes pour s'intégrer harmonieusement à votre projet. De l'esthétique minimaliste des supports en applique à la robustesse des supports de marches métalliques, explorez les possibilités qui s'offrent à vous pour créer des escaliers à la fois esthétiques et d'une solidité à toute épreuve.


Caractéristiques du support de crampons

  • métal revêtu de poudre noire
  • Support de comptoir pour les parois latérales et le long du bord arrière
  • Les trous de fixation du comptoir sont décalés par rapport aux trous muraux à intervalles de 8 pouces.
  • 1/4 po d'épaisseur, trous de fixation de 1/4 po
  • Disponible en 3 tailles : 28", 44" et 90".
Spécifications techniques
  • Réference unique.cleat-support-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsSurface Mounted Flat, Stair Tread, and Cleat Support Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord