Publier vos produits
Floating Vanity Brackets

Floating Vanity Brackets

Traduit par Google,

Découvrez l'alliance parfaite de l'élégance et de la fiabilité avec nos supports pour meubles-lavabos suspendus. Conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques des meubles-lavabos suspendus, ces supports allient harmonieusement esthétique et fonctionnalité. Que vous rénoviez une salle de bain ou créiez une pièce maîtresse, nos supports pour meubles-lavabos suspendus garantissent une allure luxueuse et moderne, tout en assurant une fixation solide. Explorez les possibilités d'un design innovant : votre meuble-lavabo semble flotter avec grâce, créant un point focal captivant dans n'importe quel espace.

Caractéristiques du support de vanité flottant

  • 5 cm de haut x 71 cm de large x 0,6 cm d'épaisseur
  • Projection du bras de support de 18 pouces
  • Limite de charge de 1100 lb
  • blocage recommandé sur la plaque arrière
  • Un support par boîte
Spécifications techniques
  • Réference unique.floating-vanity-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsFloating Vanity & Heavy–Duty Hybrid Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors