Publier vos produits
Heavy Duty Adjustable Support Brackets
Heavy Duty Adjustable Support Brackets

    Heavy Duty Adjustable Support Brackets

    Traduit par Google,

    Pour des solutions de rangement personnalisables, A&M Hardware propose des supports d'étagères réglables ultra-résistants. Leur conception alliant flexibilité et robustesse vous permet de créer des solutions de rangement sur mesure. Que vous organisiez un espace de travail dynamique, aménagiez votre garage ou optimisiez vos pièces à vivre, nos supports d'étagères métalliques réglables constituent la base d'étagères adaptables qui évoluent avec vos besoins. Axés sur la durabilité et la fonctionnalité, nos supports réglables vous permettent d'atteindre l'équilibre parfait entre capacité de rangement et esthétique. Explorez les possibilités offertes par les supports d'étagères réglables : gagnez de la place et embellissez votre intérieur.

    Caractéristiques du support réglable robuste

    Nos supports d'étagères robustes supportent jusqu'à 1090 kg et sont parfaits pour les étagères flottantes. Ces supports réglables sont équipés de bras horizontaux de 30 ou 45 cm pour s'adapter à une grande variété d'étagères.

    • Un support simple, robuste et réglable
    • Disponible en noir (909-58) ou en blanc (933-58)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.heavy-duty-adjustable-support-brackets
    • Famille de produitsBrackets
    • Groupe de produitsHeavy Duty Adjustable Support Brackets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Description de l'Uniclass 2015Brackets
    • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Titre OmniClassFraming Anchors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord