Publier vos produits
Heavy–Duty Hybrid Brackets

Heavy–Duty Hybrid Brackets

Traduit par Google,

Au cœur de l'offre d'A&M Hardware se trouvent des solutions innovantes conçues pour transformer vos espaces avec robustesse et élégance. Nos supports d'étagères renforcés sont conçus pour supporter des charges importantes, offrant un soutien fiable pour diverses applications. Que vous conceviez un meuble-lavabo suspendu, installiez des étagères ou optimisiez le rangement, nos supports d'étagères renforcés offrent la durabilité et la fonctionnalité nécessaires à vos projets.

Caractéristiques du support hybride robuste

  • Disponible avec bras de support de 18" ou 24".
  • Hauteur : 45,7 cm (18 po) ; profondeur : 45,7 cm (18 po) ou 61 cm (24 po) ; largeur : 7,6 cm (3 po)
  • Limites de charge : 1700 lb par paire (18 po), 1350 lb par paire (24 po)
  • Il est recommandé d'utiliser des goujons doubles pour l'installation.
  • Supports disponibles en peinture poudre noire ou blanche
  • capuchons de finition fournis
  • Emballés par 2 dans une boîte
Spécifications techniques
  • Réference unique.heavy-duty-hybrid-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsFloating Vanity & Heavy–Duty Hybrid Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord