Publier vos produits
Hidden Shelf Brackets

Hidden Shelf Brackets

Traduit par Google,

Plongez dans l'univers du design contemporain avec notre sélection de supports d'étagère invisibles. Ces supports innovants révolutionnent vos solutions d'étagères, offrant un maintien discret qui met en valeur vos étagères. Conçus pour rester invisibles, nos supports d'étagère invisibles ultra-résistants préservent les lignes épurées et l'esthétique minimaliste essentielles aux intérieurs modernes. Que vous aménagiez un espace de vie minimaliste ou un bureau élégant, nos supports d'étagère invisibles allient fonctionnalité et esthétique, en parfaite adéquation avec les tendances actuelles. Découvrez la fusion parfaite de la forme et de la fonction avec ces supports d'étagère invisibles ultra-résistants qui affirment votre style tout en restant discrets.

Caractéristiques des supports d'étagère dissimulés

  • Disponible en 6", 9" et 12".
  • 1,5 po de hauteur x 20 po de largeur x 0,25 po d'épaisseur
  • 450 lb/paire 6", 400 lb/paire 9" et 350 lb/paire 12"
  • Blocage recommandé au niveau de la plaque arrière
  • Supports disponibles uniquement en peinture poudre blanche
  • Supports emballés à l'unité dans une boîte
  • Les supports peuvent être dissimulés dans une étagère encastrée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hidden-shelf-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsFloating & Hidden Shelf Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors