Publier vos produits
Invisible Shelf Brackets
Invisible Shelf Brackets
Invisible Shelf Brackets

    Invisible Shelf Brackets

    Traduit par Google,

    Supports d'étagère invisibles

    Les supports d'étagères invisibles offrent une solution élégante pour une esthétique minimaliste et épurée dans tous les espaces. En dissimulant les fixations, ces supports donnent l'illusion d'étagères flottantes, pour un style moderne et épuré qui met en valeur votre décoration. Parfaits pour exposer livres, plantes ou objets décoratifs, les supports d'étagères invisibles optimisent l'espace tout en éliminant l'encombrement des supports traditionnels. Leur design discret permet à vos étagères d'être au centre de l'attention, ce qui les rend idéaux pour les intérieurs contemporains où simplicité et élégance sont essentielles. Que ce soit dans un salon, une cuisine ou un bureau, ces supports allient fonctionnalité et style.

    Caractéristiques des supports d'étagère invisibles

    • Disponible en 6", 9", 12" et 15".
    • ISB6-700 lb ; ISB9-500 lb ; ISB12-350 lb ; ISB15-250 lb (charge à déformation par paire)
    • Revêtement en poudre noir Formica assorti 909-58
    • ISB - Matériau de 6,35 mm (¼") au niveau de la fixation avec projection de la barre ronde de 19 mm (¾")
    • Trous de fixation oblongs pour visserie de ¼".
    • Installation facile d'étagères flottantes sur les murs finis
    • Pas besoin de longues barres horizontales avec plusieurs bras de support
    • Découpez le support de fixation pour cloison sèche et l'étagère recouvre le trou dans la cloison sèche. Découpez le trou dans la cloison sèche.
    • Il est recommandé d'utiliser un support lorsqu'il est utilisé avec des goujons métalliques.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.invisible-shelf-brackets
    • Famille de produitsBrackets
    • Groupe de produitsInvisible Shelf & Raised Vanity Brackets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Description de l'Uniclass 2015Brackets
    • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Titre OmniClassFraming Anchors