Publier vos produits
Island Bars and Brackets
Island Bars and Brackets

    Island Bars and Brackets

    Traduit par Google,

    Les supports d'îlot de cuisine offrent le soutien nécessaire pour transformer votre îlot en un élément central alliant esthétique et stabilité. Que vous conceviez une nouvelle cuisine ou rénoviez une cuisine existante, nos supports d'îlot sont des éléments essentiels du système de support de votre plan de travail. Ils garantissent la durabilité et la robustesse de votre plan de travail et renforcent sa fixation à l'îlot. Les supports d'îlot A&M Hardware sont conçus pour assurer un soutien optimal du plan de travail en surplomb, offrant à la fois un renforcement pratique et une esthétique irréprochable.

    Caractéristiques du support d'îlot

    • Support de montage de taille unique avec visserie incluse
    • Disponible en 3 longueurs de barre : 15", 34" et 40".
    • Les barres sont en acier de 1/2 pouce d'épaisseur et de 2 pouces de large.
    • Les barres comportent plusieurs trous de fixation fraisés pour une personnalisation facile.
    • Plage de charge limite de 350 lb à 3250 lb
    • Parfait pour une utilisation sur un îlot ou dans un bar.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.island-bars-and-brackets
    • Famille de produitsBrackets
    • Groupe de produitsIsland Brackets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Description de l'Uniclass 2015Brackets
    • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Titre OmniClassFraming Anchors