Publier vos produits
Stair Tread Brackets

Stair Tread Brackets

Traduit par Google,

Découvrez notre sélection de supports de marches d'escalier flottantes et de fixations à tasseaux à la pointe de la technologie, adaptés à tous vos besoins en matière de conception d'escaliers. Les supports de marches d'escalier flottantes, les fixations à tasseaux, les options de fixation en surface et les supports de marches d'escalier métalliques d'A&M Hardware sont conçus pour révolutionner votre approche de la construction et de l'esthétique des escaliers.

Que vous recherchiez un style épuré et contemporain ou que vous souhaitiez optimiser l'espace et la fonctionnalité, notre gamme de supports de marches d'escalier flottants offre des solutions polyvalentes pour s'intégrer harmonieusement à votre projet. De l'esthétique minimaliste des supports en applique à la robustesse des supports de marches métalliques, explorez les possibilités qui s'offrent à vous pour créer des escaliers à la fois esthétiques et d'une solidité à toute épreuve.

Caractéristiques des supports de marches d'escalier

  • métal revêtu de poudre noire
  • Support robuste pour marches de style industriel
  • Peut être monté dans les deux sens
  • Support de 25,4 cm x 5,1 cm, épaisseur de 6,35 mm, trous de fixation de 6,35 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.stair-tread-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsSurface Mounted Flat, Stair Tread, and Cleat Support Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors