Publier vos produits
Surface Mounted Flat Brackets

Surface Mounted Flat Brackets

Traduit par Google,

Les supports de fixation en surface offrent une solution élégante et efficace pour fixer solidement divers éléments architecturaux, garantissant une intégration harmonieuse à votre design. Qu'il s'agisse de marches d'escalier, d'étagères ou d'autres installations, ces supports offrent un aspect épuré et discret tout en assurant un maintien robuste.

Conçus pour une fixation aisée sur les surfaces, les supports de montage en surface créent l'illusion d'objets flottants, contribuant à une esthétique moderne et minimaliste. Grâce à leur polyvalence et leur installation simple, ces supports sont un élément essentiel pour allier fonctionnalité et harmonie visuelle dans vos projets architecturaux.

Caractéristiques du support plat à montage en surface

  • Une alternative simple, solide et esthétique aux étagères flottantes
  • métal revêtu de poudre noir et blanc
  • matériau de 1/2 po d'épaisseur avec des trous de montage de 1/4 po
  • Disponible en 4 tailles : 6", 9", 12" et 15".
  • Également disponible en acier inoxydable et en aluminium, tous deux brossés avec une finition transparente.
Spécifications techniques
  • Réference unique.surface-mounted-flat-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsSurface Mounted Flat, Stair Tread, and Cleat Support Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord