Publier vos produits
Cabinet Max with back and boxes, 120 x 80 cm
ABA Skol

Cabinet Max with back and boxes, 120 x 80 cm

Traduit par Google,
Les modules Max sont disponibles en multiplis de bouleau verni ou en MDF laqué blanc. Le plateau supérieur est toujours en stratifié. Les modules sont disponibles en différentes tailles et différentes formes. Les hauteurs spécifiées incluent les roues, les pieds ou la douille, à choisir lors de la commande. Max est un système de rangement unique spécialement développé et adapté aux besoins préscolaires. Le système comprend également des modules d'angle, des modules en T et des courbes afin que vous puissiez créer une pièce dans la pièce naturelle. Il existe plusieurs accessoires pour le dos des modules tels que tableau blanc avec aimant, flanelle et miroir. D'autres accessoires sont par exemple des boîtes de rangement, des tiroirs, des portes et des surfaces colorées.
Spécification
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6400601
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsMax
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
  • Titre OmniClassClassroom Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède