Publier vos produits
Dresser Residential Furniture
Dresser Residential Furniture
Dresser Residential Furniture

    Dresser Residential Furniture

    4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
    Traduit par Google,
    Commode de chambre

    Pas de description

    Tailles standards
    Largeurs : 54"-72"
    Profondeurs : 18"-24"
    Hauteurs : 30"-40"

    • La commode est en chêne massif
    • Miroir de panneau arrière en option
    • Construit avec l'option de 2 ou 3 tiroirs par rangée


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit du monde réel tout en conservant la construction et les fonctionnalités de haute qualité que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout designer en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires se trouvent dans la catégorie Construction du navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de tracas. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Constructed with solid oak, finished in a clear varnish
      • Optionally wrapped with a wood plastic laminate
      • Available with 2 or 3 drawers per row
      • Optional back panel mirror
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Dresser_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 19
    • Titre OmniClassResidential Bedroom Furniture

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord