Publier vos produits
Table Marcus, 120 x 80 cm, birch
ABA Skol

Table Marcus, 120 x 80 cm, birch

Traduit par Google,
La table est sans rebord, mais a un renfort sous le plateau de la table, ce qui rend la table solide et stable. Les pieds de la table sont en bouleau massif. Plateau de table avec un noyau en MDF et une surface en Linoleum Marmoleum Decibel insonorisant. Ce linoléum est composé de matériaux naturels et est également écolabellisé par le cygne nordique. Le plateau de la table a des coins arrondis et les pieds de la table sont ronds. La table est disponible en différentes tailles et en différentes hauteurs. Le dessus de table est disponible en 9 couleurs différentes et les pieds sont en bouleau verni ou en blanc. Le plateau de table a un bord en ABS bouleau ou blanc, selon les pieds de la table.
Spécification
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.6420102
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsMarcus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLinoléum
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
  • Titre OmniClassClassroom Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe