Publier vos produits
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Traduit par Google,
Armoire à matériaux en stratifié. Disponible en bouleau, hêtre et blanc. L'armoire a 2 portes pleines et pleines, avec poignée et serrure à cylindre. Cinq étagères sont incluses, dont quatre sont amovibles.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7003014
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsMaterial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLettonie
  • Poids net (Kg)94
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
  • Titre OmniClassClassroom Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède