Publier vos produits
Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210

Traduit par Google,
Armoire à matériaux avec portes paires partagées. Les portes du haut sont en verre trempé et les portes du bas sont lisses et solides. Le meuble est en stratifié bouleau, stratifié hêtre ou stratifié blanc. Quatre étagères sont incluses, dont trois sont amovibles. Disponible en différentes profondeurs, et est livré avec ou sans serrures dans les portes paires.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7003364
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsMaterial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLettonie
  • Poids net (Kg)81
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
  • Titre OmniClassClassroom Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings