Publier vos produits
Acrylic Pedestal Museum Display Case
Acrylic Pedestal Museum Display Case
Acrylic Pedestal Museum Display Case

    Acrylic Pedestal Museum Display Case

    Traduit par Google,
    Présentoir et piédestal en acrylique

    Tailles standards
    Largeurs : 12"-72"
    Profondeurs : 12"-72"
    Hauteurs : 12"-72"

    • Idéal pour les expositions de musée et les présentations en galerie.
    • Dimensions paramétriques : personnalisables de 12" à 72" de largeur, de profondeur et de hauteur.
    • Les hauteurs de base et de sommet configurables offrent une flexibilité pour des configurations d'exposition personnalisées.


    La configurabilité unique de cette vitrine permet aux utilisateurs de saisir facilement les hauteurs de la base et du plateau, ce qui en fait le choix idéal pour divers besoins d'exposition. Fabriqué en acrylique de haute qualité, ce socle d'exposition offre non seulement une esthétique élégante et moderne, mais garantit également durabilité et stabilité. Parfaitement adapté aux musées, galeries et espaces de vente haut de gamme, ce socle en acrylique pour musée met en valeur l'impact visuel des objets, œuvres d'art et articles de luxe. Compatible avec la gamme Revit, il garantit une intégration aisée dans les projets de conception, permettant aux architectes et aux designers de visualiser et d'intégrer facilement ce socle dans leurs plans architecturaux.
    Spécification
    • Design Features:
      • Five-sided clear acrylic vitrine design for maximum visibility
      • Stable base construction for secure artifact placement
      • Parametric controls simplify resizing and project integration
      • Lightweight yet durable for both permanent and temporary exhibits
      Applications:
      • Museum exhibitions and cultural institutions
      • Art galleries and private collections
      • Display of small sculptures, artifacts, and specialty objects
      Construction:
      • Fully parametric Revit family with adjustable dimensions
      • High-clarity acrylic construction
      • 3/8" wall thickness for durability and stability
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Display_Pedestal_LAM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 83
    • Titre CSI MasterFormat 2014Performing Arts Casework