Publier vos produits
Chair Nike with 4 leg, and big seat, SH 44
ABA Skol

Chair Nike with 4 leg, and big seat, SH 44

Traduit par Google,
Chaise empilable à quatre pieds conçue pour s'adapter à l'environnement scolaire. Avec structure en acier peint en poudre gris, avec assise et dossier en stratifié haute pression. Le trou dans le dossier facilite la prise en main et le déplacement de la chaise. La forme du dossier permet également d'accrocher facilement un sac d'école sans qu'il ne glisse de la chaise. Le stratifié est disponible en cinq couleurs différentes et la chaise est disponible en trois hauteurs d'assise différentes. Hauteur d'assise 44 cm, largeur d'assise 42 cm et profondeur d'assise 39 cm.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7850430
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsNike
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)820
  • Largeur (mm)465
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enBosnie-Herzégovine
  • Poids net (Kg)4.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède