Publier vos produits
F Dining Chair
F Dining Chair
F Dining Chair
F Dining Chair
F Dining Chair
F Dining Chair
F Dining Chair
F Dining Chair
F Dining Chair
F Dining Chair

    F Dining Chair

    2.4 sur 5 étoiles2.4(9 Avis)
    Traduit par Google,

    La chaise F, conçue par Rasmus Bækkel, est une version contemporaine de la chaise shaker classique, alliant l'artisanat traditionnel au confort moderne et à la géométrie minimaliste.

    La chaise F est disponible en plusieurs versions, avec ou sans accoudoirs, notamment en chêne huilé et fumé, avec sangles synthétiques, sangles en lin tissé main et corde de papier danoise classique. Malgré son allure épurée, elle est conçue pour offrir confort et polyvalence, ce qui la rend idéale pour les salles à manger, les bureaux et les salons.

    La chaise incarne la simplicité nordique tout en présentant une évolution de l'artisanat à travers des techniques de tissage complexes et des matériaux intemporels.

    Spécification
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: FCCX-OOL-11, FCCX-OFU-04

      Polyester webbing on the seat.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.f-dining-chair-without-armrest
    • Famille de produitsdining chairs
    • Groupe de produitsF dining chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 39 13
    • Titre OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Chairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie