Publier vos produits
Chair Nellie low
ABA Skol

Chair Nellie low

Traduit par Google,
Fabriqué en stratifié haute pression avec pieds en acier enduit de poudre grise. Siège et repose-pieds réglables en continu. Hauteur d'assise max 39 cm. Suspendu, peut être accroché sur un dessus de table. Le rail pour bébé est disponible à l'achat.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7853730
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsNellie
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)670
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enBosnie-Herzégovine
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède