Publier vos produits
School desk Malte silent Decibel
ABA Skol

School desk Malte silent Decibel

Traduit par Google,
Bureau d'écolier avec structure en acier peint par poudrage gris, réglable en hauteur de 70 à 100 cm. Avec pieds réglables et crochets doubles pour sacs. Le tiroir est en bouleau massif. Le couvercle du tiroir inclinable a une surface recouverte de linoléum insonorisant Marmoleum Decibel, un matériau naturel qui réduit le son de 17 dB et qui est labellisé par l'Ecolabel nordique. Ce modèle silencieux possède également un fond insonorisant sous le tiroir.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7855227
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsMalte
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLinoléum
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enBosnie-Herzégovine
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS