Publier vos produits
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

Traduit par Google,
Un tabouret réglable avec un ressort à gaz, hauteur d'assise 45 - 56 cm. Le rembourrage, composé à 25 % d'élasthanne et à 75 % d'acrylique, dissimule le pied du tabouret lui-même. La jambe est rotative et mobile, ce qui signifie que lorsque vous êtes assis sur le tabouret, vous pouvez à la fois tourner et bouger d'un côté à l'autre et la plaque inférieure est toujours stable sur le sol. Siège souple, Ø 37 cm, avec une plaque de base noire, Ø 38 cm. La hauteur est réglée en continu en tirant sur la poignée.
Spécification
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.7920101
  • Famille de produitsStool
  • Groupe de produitsNova
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède