Publier vos produits
1PH Load Centers Canadian
ABB

1PH Load Centers Canadian

5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
Traduit par Google,

Les centres de charge PowerMark Gold sont conçus pour contrôler la distribution d'énergie dans la maison. Les caractéristiques uniques des centres de charge PowerMark Gold permettent une installation sûre, rapide et facile. En même temps, ils offrent des avantages intuitifs et percutants en matière de conception, de fonctionnalité et de qualité.

Disponible à la vente au Canada seulement

Spécification
    • Benefits
    • Full-length neutrals are easier to wire, reducing installation time and cost
    • Raised neutral screws cut wiring time
    • Sturdy copper bus and galvanized box increase durability and reliability
    • Tangential knockouts reduce conduit bending time
    • Back keyholes and slotted side holes simplify mounting

    Features

    • One-piece interior removes and reinstalls easily
    • 100% rated split neutral on each side
    • Steel breaker mounting rail
    • Tie bar may be removed to split
    • Neutral/ground
    • Accepts GE Q-Line branch breakers, including GE’s exclusive 1/2" THQPs
    • Suitable for use as Service Entrance Equipment when installed in accordance with the CEC

    Technical specifications

    • Accepts 40-225 Amps main breaker
    • Capable of holding 2 - 42 feeder circuits
    • 22kAIC main breaker, series rated 22/10
    • Single Phase, Three Wire, 120/240 VAC, 22 kAIC Rated
    • 60°C/75°C Conductor Rating

    Certifications, classifications, standards

    • CSA

    Applications

    • New home construction
    • Home remodeling
    • Service upgrades
    • Home expansion
    • Light commercial
Spécifications techniques
  • Réference unique.1PH-Load-Centers-Canadian
  • Famille de produits Load Centers
  • Groupe de produitsResidential
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution