Publier vos produits
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
    ABB

    Single phase LV Dry Type Transformer

    4.1 sur 5 étoiles4.1(22 Avis)
    Traduit par Google,

    ABB a le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme de transformateurs secs BT monophasés à usage général avec tension secondaire à 3 fils pour les systèmes 120/240 V. Ces nouvelles unités rejoignent notre gamme complète de transformateurs conçus pour offrir une longue durée de vie, un fonctionnement silencieux et fiable. La gamme 9T33 d'ABB de transformateurs monophasés de type sec basse tension est destinée aux applications nécessitant une tension secondaire à 3 fils pour les systèmes 120/240 V. Ces transformateurs QL sont livrés dans des boîtiers standard NEMA 2 (IP20) avec des kits de pare-pluie disponibles comme accessoires pour les installations NEMA 3R (IP22). Le transformateur permet d'obtenir la tension de charge à partir de la tension de distribution tout en assurant une isolation galvanique. Puisqu'aucune voûte n'est requise pour l'installation, ces transformateurs peuvent être situés directement à la charge pour fournir la tension correcte pour l'application. Cela élimine le besoin de longues lignes d'alimentation basse tension.

    Application

    Intérieur ou extérieur (avec kit pare-pluie en option), installations de transformateur abaisseur monophasé nécessitant une tension secondaire à 3 fils pour les systèmes 120/240 V.

    Également disponible pour les applications 2 fils, 120 x 240 V. Les tensions primaires sont de 240 x 480.

    Des supports de montage mural en option sont disponibles pour la plupart des modèles.

    Marchés ciblés

    Disponible à la vente aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les transformateurs monophasés à usage général répondent aux exigences d'efficacité du DOE 2016 (10 CFR Part 431) et du RNCan canadien (CSA 802.2).

    Points forts du produit

    Sûr, intelligent et durable

    Sûr

    Pieds orientés vers l'extérieur et panneaux avant et arrière faciles à retirer pour un accès rapide lors de l'installation et de l'entretien.

    Intelligent

    Facilite votre travail en incluant un kit de cosses et une barre de mise à la terre en cuivre, vous n'avez donc pas à vous rappeler de commander séparément.

    Durable

    Certification d'efficacité énergétique UL exceptionnelle avec une conception unique de noyau et de bobine utilisant de l'acier électrique à grain non orienté pour réduire les coûts d'exploitation.

    Spécification
    • Technical characteristics

      • Connection: for 3-wire or 2-wire secondary

      • Voltages: (P) 240 x 480 (S) 120/240

      • Temp. Rise: 150 °C; 220 °C Insulation Class;

        IEC 60085 Class R

      • Frequency: 60 Hz

      • Ambient temperature: 40 °C

      • Standard single-phase tap arrangement

      • Painted, ANSI #61 gray NEMA 2 (IP20) enclosure

      • Type QL

      • Audible sound level: NEMA ST-20 Standard

      • Seismic Qualifications – CBC 2019 and IBC 2018; ASCE 7.05-2016

      • UL and cUL listed (XQNX, XQNX7:E323777) to UL 1561 and CSA C22.2 No. 47

      • Energy efficiency: DOE 2016 (10 CFR Part 431)

      • Energy efficiency: NRCan (CSA 802.2)

      • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.single-phase-transformer
    • Famille de produitsLow voltage
    • Groupe de produitsDry Type Transformers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Transformateurs
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCDistribution power transformers
    • Code UNSPSC39121001
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_27_42
    • Description de l'Uniclass 2015Isolation transformers
    • Code CSI MasterFormat 201426 22 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Transformers
    • Numéro OmniClass23-35 13 17 15 11
    • Titre OmniClassPower Dry Step Down Transformers
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie