Publier vos produits
ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduit par Google,

Unité principale de boucle à isolation gazeuse SafeRing

Unité principale moyenne tension (MT) isolée au SF6 pour la distribution secondaire

Version personnalisée ENEL à 24kV selon la spécification technique GSM001

SafeRing est une unité principale en anneau (RMU) pour le réseau de distribution secondaire. Il est disponible en 18 configurations différentes adaptées à la plupart des applications de commutation dans la plage de 6 à 40,5 kV. Les configurations RMU standardisées, qui sont principalement requises dans un réseau de distribution, peuvent être étendues sur demande.

SafeRing est un système entièrement scellé avec un réservoir en acier inoxydable contenant toutes les pièces sous tension et les fonctions de commutation. Un réservoir en acier étanche avec des conditions atmosphériques constantes assure un haut niveau de fiabilité ainsi que la sécurité du personnel et un système pratiquement sans entretien.

Spécification
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A    
    • 36-40.5 kV, 630A      

    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • Compact design with small footprint and low physical weight
    • Most typical variants: RMU with standard variants up to 5 modules (12-24kV) or 4 modules (36kV)
    • Harmonized for higher flexibility: Select SafePlus switchgear for more options

    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm for 36kV
    • Optional integrated remote control and monitoring unit
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
Spécifications techniques
  • Réference unique.ENEL-RMU-GSM001-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsSafeRing
  • Groupe de produitsGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Sud