Publier vos produits
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,
MISTRAL65 est la série d'unités grand public IP65 la plus innovante d'ABB. Conçu pour réduire les temps de câblage et permettre une intégration totale entre les MCB modulaires sur rail DIN, les MCCB et les dispositifs du panneau avant. Grâce à son aspect élégant et moderne, il peut être installé dans des environnements commerciaux et résidentiels où un haut niveau de protection IP est requis.
Spécification
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Spécifications techniques
  • Réference unique.MISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • Famille de produitsMISTRAL
  • Groupe de produitsDistribution Enclosure
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems