Publier vos produits
Busch-SmartTouch
ABB

Busch-SmartTouch

Traduit par Google,

Fonctions en un coup d'œil
Écran tactile KNX librement programmable en tant qu'unité de commande, de signalisation et de régulation intégrée à la pièce.
À utiliser comme interphone vidéo intérieur pour le système de communication de porte ABB-Welcome.
Pour l'illustration et l'utilisation des fonctions standard KNX suivantes : - Commutation - Gradation - Curseur - Store - Élément de commande RGBW - Commutateur à pas - Commutateur de scène - Élément d'affichage - Élément de commande audio
Avec fonction scène, fonctions logiques, simulation de présence et programmes horaires.
Fonctions : - 480 éléments de commande KNX - Éléments de commande audio - Éléments de commande RVB - maximum 30 côtés - 80 messages de défaut et d'alarme - 30 fonctions logiques - 30 minuterie - simulation de présence pour 20 participants - 10 actionneurs de scène - 1 objet RTC
Équipé d'une boucle auditive pour coupler le signal audio dans les aides auditives.
Affichage des pages avec un maximum de 16 surfaces tactiles sur une page.
Alimentation externe : 20-32 VDC (SELV) ou via le contrôleur du système ABB-Welcome.
Unités consommateurs : 15
Élément de commande : surfaces tactiles librement programmables
Éléments d'affichage : Écran tactile capacitif 1024 x 600 pixels
Tension nominale : 20 V-32 V-
Classe de protection (appareil) : IP 20
Plage de température (appareil) : 0 °C - 45 °C
Plage de température de stockage : -20 °C - 60 °C
Plage de température de transport : -20 °C - 60 °C
Dimensions : (L x l x P) : 165 mm x 246 mm x 25 mm
Profondeur de montage : 15 mm
Position d'installation : Horizontale
Hauteur de montage : 150 cm
Pour le logiciel et la description, veuillez consulter le catalogue en ligne actuel.
Logiciel Power-Tool supplémentaire nécessaire.

Spécification
  • Article No.: 6136/07-825
    Order No.: 2CKA006136A0204
    EAN: 4011395223420
    Customs tariff number: 85371091
    Preisgruppe: 42
    Preis: 841,00 EUR plus VAT
    Info sheet: Download PDF
    Downloads
    Instruction manual
    DE, EN, NL
    Technical manual
    DE
    NL
    Certificates
    EU-declaration of conformity
    ROHS product declaration
    Software
    Licensing Terms :If the firmware is downloaded, the following licensing terms apply. , 12.05.2017
    Firmware :Busch-SmartTouch® Firmware , V 2.07, 26.08.2019
    Additional software :PowerTool , V 1.2.122, 17.09.2019
    ETS4/ETS5 application :Power-Tool application , V 1.0, 01.06.2017
    Licensing Terms :With the usage the following terms and conditions apply , 01.06.2017

Spécifications techniques
  • Réference unique.SmartTouch-Busch-Jaeger
  • Famille de produitsVisualisation, Display and Signalling
  • Groupe de produitsSmartTouch
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne