Publier vos produits
UK600 Consumer Unit Cabinet
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,
Combi Unit, série UK600, pour usage interne, avec huisserie et porte fermées, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP30, normes applicables : EN 60670-24, code IK 07, Tension nominale de fonctionnement 400V AC 50/ 60 Hz, courant nominal 63 A, résistance au fil incandescent 850°C, revêtement par poudre, en RAL 9016, boîtier en thermoplastique, avec cadre et porte wifi ventilée, porte en tôle d'acier, en RAL 9016, avec fermeture TIP-in , angle d'ouverture de porte 120 degrés, charnière de porte droite ou gauche, entrée de câble en haut via la partie coulissante d'entrée de câble est pré-perforée, en bas via la partie coulissante d'entrée de câble est pré-perforée, sur le côté via pré-perforée, paroi arrière pré- perforé, dimensions en mm (H x L x P) : 872 x 384 x 97, Dimensions du cadre de volet en mm (H x L x P) : 872 x 384 x 9, 5 rangées, Unités d'espacement 36, Interligne en mm : 125, couvercles en plastique, fermeture à pression et rotation à 90 degrés, avec borne rapide N/PE, rail de fixation des câbles intégré, assemblé avec porte-appareils, cloison de séparation et tôle perforée t plaque de montage en acier, support d'appareil amovible
Spécification
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
Spécifications techniques
  • Réference unique.UK600-Consumer-Unit-Cabinet
  • Famille de produitsUK600 Consumer Unit
  • Groupe de produitsCabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical system installing
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Metal Supports
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 21 15
  • Titre OmniClassDoor Electric Strike Locks
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL