Publier vos produits
UK600 Consumer Unit Cabinet BL
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet BL

Traduit par Google,
Cadre de finition et porte, convient pour UK61.. unité de consommation, tôle d'acier revêtue par poudre, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture basculante convainc par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, une serrure de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité, retrait simple du cadre de finition et de la porte avec une option d'encastrement
Spécification
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
Spécifications techniques
  • Réference unique.UK600-Consumer-Unit-Cabinet-BL
  • Famille de produitsUK600 Consumer Unit
  • Groupe de produitsCabinet-BL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical system installing
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Metal Supports
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 21 15
  • Titre OmniClassDoor Electric Strike Locks
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL