Publier vos produits
Cergo B3-New
ABB

Cergo B3-New

Traduit par Google,

Conçu pour durer

Conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles, 24h/24 et 7j/7.

une base solide et un stratifié haute pression épais

Plan de travail. Motorisation stable et puissante disponible

sur tous les modèles.

Spécification
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Spécifications techniques
  • Réference unique.ABB-CRS-Cergo-B3-New
  • Famille de produitsOperator desks
  • Groupe de produitsWorkstation Control Room
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1960
  • Profondeur (mm)1150
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Matériel secondaireMDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)245
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
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
Produits similaires