Publier vos produits
Cergo B6
ABB

Cergo B6

Traduit par Google,

Le bureau opérateur Cergo B6 d'ABB CRS (anciennement CGM) se compose d'un socle robuste et de plateaux résistants (avec écran et plan de travail séparés). Les fonctions motorisées et autres accessoires sont disponibles en option. L'ensemble du système bénéficie d'une conception fruit d'une longue expérience. Ce bureau offre une fonctionnalité élevée et une robustesse à toute épreuve, idéale pour les environnements industriels exigeants fonctionnant 24h/24 et 7j/7. Il surpasse les recommandations des normes ISO 11064 et EEMUA 201. Les modèles sont disponibles au format SketchUp 3D. Ce modèle est compatible avec des écrans jusqu'à 6 pouces (560 mm de large). Personnalisation possible pour l'intégration d'équipements spécifiques. Évolutivité à long terme pour s'adapter aux nouvelles technologies. Conçu pour durer. Le modèle B6 fait partie d'une gamme de bureaux opérateurs modulaires disponibles en plusieurs tailles et formes. Ce bureau peut être équipé d'une large gamme de fonctions et d'accessoires.

Spécification
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ABB-CRS-Cergo-B6
  • Famille de produitsOperator desks
  • Groupe de produitsWorkstation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)3676
  • Profondeur (mm)1382
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)300
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
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
Produits similaires