Publier vos produits
D3 2.0
ABB

D3 2.0

Traduit par Google,

La table de collaboration d'ABB CRS (anciennement CGM) est une structure

et une solution tout-en-un robuste,

spécialement conçu pour la collaboration

dans la salle de contrôle.


Spécification
  • Desk

    • Desktop of corian, with flush screen and capacitive

    touch controls

    • Highly adjustable height and angle

    • Motorized pillars and chassi made of high grade

    anodized aluminum

    • Integrated steel plate feet

    Screen

    • 55˝ Full HD IPS capacitive touch screen

    • 10 ms response time

    • Scratch and liquid resistant

    • Up to 60 simultaneous multi touch inputs and palm

    rejection

    • Superior viewing angle with accurate and consis-

    tent color rendering

    Ultraflex computer

    • Highly flexible, configurable, and compact

    computer platform

    • Specifically manufactured for control room

    applications

    • Optimized and customizable power/performance

    ratio

    • Discretely and securely integrated under the

    desktop

    Ultraflex internals; standard configuration

    • Windows 10 Enterprise 64-bit

    • Intel i7 processor

    • 128GB SSD

    • 8GB DDR3 SD-RAM

    • Dual Ethernet ports (for both secure and unsecure

    networks)

    • USB 3.0

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ABB-CRS-D3-2_0
  • Famille de produitsOperator desks
  • Groupe de produitsWorkstation Control Room
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1890
  • Profondeur (mm)1083
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)280
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
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
Produits similaires