Publier vos produits
Circuit breaker enclosure XT5ENCL600F,XT5ENCL600S
ABB

Circuit breaker enclosure XT5ENCL600F,XT5ENCL600S

Traduit par Google,
Les nouveaux disjoncteurs sous boîtier ABB sont dotés d'une expertise intégrée. Ils contiennent toute la technologie de disjoncteur haute performance d'ABB, le tout logé dans un boîtier pratique. Cela facilite la satisfaction des demandes des clients, de la spécification du projet jusqu'à la livraison du projet. Les disjoncteurs en coffret SACE Tmax XT et SACE FORMULA A2 conviennent à une large gamme d'applications et de lieux. Ils sont certifiés 100 % UL et sont disponibles dans des configurations allant de 15 à 1 200 A. Et avec l'outil logiciel convivial d'ABB empower, la commande et la configuration sont simples. Les nouveaux disjoncteurs en coffret SACE Tmax XT et SACE FORMULA A2. Expertise ci-jointe, à votre convenance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Circuitbreakerenclosure-XT5ENCL600F-XT5ENCL600S
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-02-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCMolded case circuit breakers
  • Code UNSPSC39121616
  • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_75
  • Description de l'Uniclass 2015Safety limit switches
  • Numéro OmniClass23-35 29 17
  • Titre OmniClassMolded Case Circuit Breakers