Publier vos produits
HiPerGuard Medium Voltage UPS
ABB

HiPerGuard Medium Voltage UPS

Traduit par Google,

Le premier onduleur moyenne tension d'ABB qui fournit une alimentation électrique continue et fiable jusqu'à 24 kV pour les installations critiques. Cette alimentation électrique fiable est utilisée pour protéger les charges, tout en réduisant les temps d'arrêt. Pour garantir que les installations critiques sont hautement efficaces, fiables et sécurisées, il est primordial que les utilisateurs finaux collaborent avec les bons partenaires technologiques. HiPerGuard est conçu avec une disponibilité du système à long terme à l'esprit et ne nécessite qu'une maintenance intrusive tous les dix ans, ce qui permet aux équipes de maintenance de gagner du temps et de l'argent.

HiPerGuard offre les niveaux d'efficacité les plus élevés disponibles sur le marché, à 98 %, ce qui se traduit par une réduction potentielle des émissions de carbone de 1 245 tonnes sur une durée de vie de 15 ans.

Moyenne tension

La transition du niveau basse tension (BT) au niveau moyenne tension (MT) est une progression naturelle de la protection de l'alimentation pour les grandes installations électriques critiques. L'approche offre deux avantages principaux. Il augmente la fiabilité et réduit les coûts de construction et d'exploitation des installations électriques critiques.

Une fiabilité accrue découle de l'approche de conception MT avec des blocs de charge protégés plus grands, un nombre d'appareillages de commutation inférieur et la culture d'exploitation des systèmes moyenne tension.

L'installation de la protection de puissance au niveau MT fournit la configuration la plus économe en énergie car les courants plus faibles à cette tension entraînent des câbles plus petits et des pertes plus faibles.

Spécification
  • Impedance (Z) Isolated Static Converter ZISC

    ABB’s ZISC is a high performance, high efficiency power conditioning and uninterruptible power supply architecture. It provides protection from a broad spectrum of utility voltage events and supplies continuous clean power.

    ZISC architecture is based on an isolating line reactor coupled with the high performance ABB power converters. This simple approach, backed up with advanced control, provides unmatched reliability and performance, with class leading efficiency.

    Decoupled from the utility via the isolating line reactor, the power converters continuously condition and filter utility disturbances, voltage imbalance, without cycling the energy storage. Load related events, such as downstream faults and other dynamic reactive current demands, are managed with ZISCs high overload capability.

    The isolating line reactor and the coupling transformer are applied at medium voltage, whereas the power converters and energy storage are at low voltage, thus simplifying maintenance.

    Combined with a wide range of the modern energy storage ABB’s ZISC provides autonomies from few seconds to many minutes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hiperguard-medium-voltage-ups
  • Famille de produitsHiPerGuard
  • Groupe de produitsMedium Voltage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution