Publier vos produits
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Traduit par Google,
    Base multifonction 1xSO+1xChargeur USB
    Spécification
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2119_CEM_Niessen
    • Famille de produitsCEM
    • Groupe de produitsElectrical connectivity and multimedia
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC002759
    • Nom ETIMDesk connecting unit
    • Numéro OmniClass23-35 27 00
    • Titre OmniClassElectrical Terminals