Publier vos produits
System pro E power - top busbar system
ABB

System pro E power - top busbar system

Traduit par Google,
System pro E power est la solution innovante de tableau de distribution principal d'ABB avec un courant nominal jusqu'à 6300 A et un courant de court-circuit jusqu'à 120 kA.​
Spécification
  • Flexibility is Power The structure can be assembled according to different logic sequences. Just a few part numbers for 120 enclosure sizes. Protection classes up to IP65 can be obtained for every type of application. New busbar systems using the same components. Velocity is Power Simple, effective lean methodology for switchboards' assembling to save the time. Mistakes-free simple movements to fix internal equipment. New mounting plates with rapid click-in system. Internal segregation partitions created by simply adding accessories in sequence. Simplicity is Power Error-free assembly of the structure, which is perfectly symmetrical. Modular uprights and crosspieces joined together by means of a patented new system with axial screws.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Top-Busbar-System
  • Famille de produitsSystem Pro E Power
  • Groupe de produitsDistribution enclosure
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems