Publier vos produits
ReliaGear LV SG Switchgear
ABB

ReliaGear LV SG Switchgear

Traduit par Google,

Appareillage de commutation ReliaGear BT SG

L'appareillage basse tension ReliaGear® LV SG intègre la dernière technologie d'appareillage, comme les disjoncteurs à air SACE® Emax 2, et offre une variété de valeurs nominales pour répondre à vos besoins les plus exigeants.

ReliaGear LV SG offre des valeurs nominales de bus principal de 2 000 A à 8 000 A, en utilisant des ACB SACE Emax 2 avec des tailles de châssis allant de 800 A à 6 000 A. Disponible en quatre tailles d'enveloppe - E1.2, E2.2, E4.2 et E6.2 - ReliaGear LV SG est conforme aux normes de classe d'équipement nominales jusqu'à 600 V.

Le fichier BIM comprend les conduites principales et les alimentations jusqu'à 2000 A

Spécification
  • Features and benefits

    • Footprint: E1.2 envelope integration provides a 15-inch minimum four-high stack width.
    • Enhancement: E6.2 provides a 5000 A natural ventilated configuration where reliability is a concern and a forced ventilated 6000 A for maximum current usage.
    • Metering: Ekip trip unit with high accuracy measurement, optional; Integral 1 percent metering; no external CTs, PTs or meters required.
    • Functionality: M-T-M or Utility-Gen auto transfer built in to the Ekip Trip Unit. No external relays, PLCs or devices required. With optional sync check module on breaker for closed transitions.
    • Accuracy: current 0.5%, voltage 0.5%, power 1%, energy 1%
    • Low current detection, starting from 0.4% of In
    • Perfectly suitable for SCADA integration
    • Analysis of energy demand
Spécifications techniques
  • Réference unique.ReliaGear-Low_Voltage-Switchgear_MainFeeder
  • Famille de produitsReliaGear
  • Groupe de produitsLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-08-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Afrique