Publier vos produits
UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduit par Google,

Appareillage de commutation à isolation par air IEC UniGear ZS1

Appareillage de distribution moyenne tension jusqu'à 24 kV adapté aux installations intérieures

UniGear ZS1 est l'appareillage de commutation principal ABB pour la distribution primaire jusqu'à 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
Les appareillages de commutation sont fabriqués dans le monde entier et plus de 400 000 panneaux sont actuellement installés.
UniGear ZS1 est utilisé pour distribuer l'énergie électrique dans une variété d'applications exigeantes telles que sur les plates-formes offshore, dans les porte-conteneurs ou les navires de croisière, dans les mines ainsi que dans les sous-stations de services publics, les centrales électriques ou les usines chimiques.
Les panneaux sont disponibles en solution à jeu de barres simple, à jeu de barres double, dos à dos ou à double niveau.

UniGear ZS1 est également disponible en version à double jeu de barres jusqu'à 31,5 kA. Chaque panneau est composé d'une seule unité équipée d'un disjoncteur ou d'un contacteur et de deux sectionneurs, un pour chaque jeu de barres, pour permettre l'extension aux deux extrémités sans mettre hors service le tableau lui-même. UniGear ZS1 - Double Busbar est utilisé pour distribuer l'énergie électrique dans une variété d'applications exigeantes telles que les sous-stations de distribution d'énergie, les sous-stations principales et les industries lourdes. Dans tous les cas, l'utilisation de ce produit est fortement recommandée lorsqu'il est demandé d'augmenter la continuité de service. Tous les composants importants sont identiques à ceux utilisés pour les unités à un et deux niveaux et donc les mêmes procédures de service et de maintenance sont garanties.

Spécification
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Spécifications techniques
  • Réference unique.unigearzs1-DBB-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsUniGear
  • Groupe de produitsAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution