Publier vos produits
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set

    Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set

    Traduit par Google,

    Notre élégant ensemble de douche à main Aliro Accessible à 3 fonctions comprend une douchette, un flexible de douche et un robinet avec un clapet anti-retour double interne.

    L'ensemble de douche à main comprend une pomme de douche légère et facile à manipuler, dotée d'un système de rotation facile qui assure un débit d'eau précis et constant.

    Veuillez noter:

    Notre ensemble de douche à main Aliro Accessible à 3 fonctions est conçu et testé conformément à la norme AS1428.1:2021. Il est de la responsabilité de l'acheteur de consulter un professionnel avant l'installation afin de s'assurer que les produits sont installés de manière à garantir leur conformité aux normes applicables. ABI Interiors décline toute responsabilité en cas de non-conformité aux normes résultant d'une installation non conforme à ses directives d'installation ou aux normes elles-mêmes.
    – Ensemble support de douche Aliro et barre d'appui de douche accessible Aliro n'est pas inclus avec l'ensemble de douche Aliro à 3 fonctions et doit être acheté séparément.

    Caractéristiques:

    – La construction en acier inoxydable 316 BP et en flexible de douche très durable offre des propriétés anti-corrosives supérieures, notamment une résistance aux chlorures.
    – Clapet anti-retour double BP pour prévenir la contamination de l'eau.
    – Pommeau de douche portatif multifonctionnel et léger avec jets, fonctions standard ou combinées.

    Dimensions:

    – Longueur du tuyau : 1500 mm
    – Diamètre du tuyau : 20 – 22 mm
    – Longueur du pommeau de douche : 254 mm
    – Diamètre du pommeau de douche : 120 mm
    – Largeur de la poignée de douche : 34 mm
    – Projection BP : 80 mm
    – Diamètre BP : 28 mm
    – Diamètre de la plaque arrière : 53 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aliro-accessible-3-function-hand-shower-set
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.01
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures