Publier vos produits
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Traduit par Google,

    Construite en acier inoxydable 316, notre barre d'appui murale accessible à 90° Aliro combine un support fiable avec des qualités anticorrosion très durables. Sa configuration pratique et modulaire garantit une flexibilité pour les orientations à gauche et à droite.

    Spécification
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14740 Brushed Brass
      AU 14741 Brushed Copper
      AU 14742 Brushed Gunmetal
      AU 14743 Stainless Steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aliro-Accessible-90-Grab-Rail
    • Famille de produitsGrab Rails
    • Groupe de produitsAliro
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)870
    • Largeur (mm)64
    • Profondeur (mm)345
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)5.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel handrails
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars