Publier vos produits
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail

    Aliro - Hand Towel Rail

    Traduit par Google,

    Notre porte-serviettes Aliro a un design délibérément mince complété par une construction en acier inoxydable 316 très durable et anticorrosion. Il intègre un porte-serviettes rabattable séparé de la barre d'appui. L'espace généreux entre la poignée et le porte-serviettes évite les perturbations lors de la manipulation des serviettes.

    Spécification
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aliro-Hand-Towel-Rail
    • Famille de produitsHand Towel Rails
    • Groupe de produitsAliro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)402
    • Profondeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars