Publier vos produits
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set

    Aliro - Round Hand Shower Set

    Traduit par Google,

    Notre ensemble de douche à main ronde accessible Aliro comprend une douche à main simplifiée, un tuyau de douche et un BP avec un double clapet anti-retour interne. Ils sont fabriqués en acier inoxydable 316, qui est très durable et possède des propriétés anticorrosion.

    Spécification
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 15628 Brushed Brass
      AU 15629 Brushed Copper
      AU 15630 Brushed Gunmetal
      AU 15631 Stainless Steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aliro-Round-Hand-Shower-Set
    • Famille de produitsShower Sets
    • Groupe de produitsAliro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)936.4
    • Largeur (mm)87.5
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures