Publier vos produits
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Une conception intelligente définit la toilette Asher dos au mur à double chasse, qui dissimule idéalement le tuyau d'évacuation pour un look plus ordonné et comprend une chasse d'eau *Tornado pour un nettoyage supérieur.

    L'Asher se définit en outre par sa construction en porcelaine blanche émaillée durable et sa finition blanc brillant. Les deux garantiront qu’il reste un accessoire fiable dans la salle de bain ou la salle d’eau pendant de nombreuses années.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asher-back-to-wall-toilet-suite
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsAsher
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)835
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)685
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)54.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets