Publier vos produits
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel

    Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel

    Traduit par Google,

    Votre magnifique lavabo de salle de bain ne serait tout simplement pas complet sans une superbe bonde escamotable. Vous offrant un moyen d'évacuer votre eau avec une fonction pop-up pratique et facile, c'est la touche finale parfaite.

    La bonde escamotable Avi peut être installée universellement avec une vasque à trop-plein et une vasque sans trop-plein. Cependant, si vous achetez un lavabo non ABI, le trou d'évacuation doit être d'au moins 42 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.avi-pop-up-waste-ss
    • Famille de produitsWastes
    • Groupe de produitsAvi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)73
    • Largeur (mm)73
    • Profondeur (mm)88
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink wastes
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles