Publier vos produits
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink

    Bowie Basin Sink

    Traduit par Google,

    Champion de la polyvalence, Bowie est un évier moulé au profil rond élégant. Il présente une ligne d'ombre noire unique qui en fait une véritable pièce maîtresse dans une salle de bain moderne.

    Le bord d'épaisseur moyenne allie élégance et durabilité, tandis que sa finition blanc mat est belle sans effort pendant de nombreuses années, nécessitant un minimum d'entretien.

    Spécification
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bowie-basin-sink
    • Famille de produitsBench Mount Basins
    • Groupe de produitsBowie
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)5.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks