Publier vos produits
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Traduit par Google,

    Créé pour les salles de bains et les salles d'eau compactes, le mini lavabo mural Capri maximise la fonctionnalité dans un petit espace. Le style suspendu libère l'espace sous l'évier, donnant l'impression de plus d'espace.

    Conçu pour être utilisé avec un robinet monté sur lavabo, la cuvette et les contours dissimulent toute plomberie disgracieuse pour créer un look compact et élégant. Sa construction à surface solide est facile à nettoyer et à entretenir, tandis que la finition blanc mat peut être associée à n'importe quel décor.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.capri-mini-wall-mounted-basin
    • Famille de produitsWall Mount Basins
    • Groupe de produitsCapri
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)185
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)9.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks