Publier vos produits
Centa Mini Wall-Mounted Basin
Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Traduit par Google,

    Le lavabo mural Centa Mini est la solution parfaite pour ceux qui disposent d'un minimum d'espace mais qui souhaitent un impact maximal.

    Explicitement conçu pour une installation murale, ce lavabo insuffle une sensibilité calme à n'importe quel espace avec ses courbes douces, ses lignes organiques et sa façade apparemment flottante.

    Si vous manquez d'espace, nous vous recommandons fortement d'utiliser un bec mural et un mitigeur mural à côté de ce lavabo pour une efficacité pratique et une touche stylistique cohérente.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centa-mini-wall-mounted-basin
    • Famille de produitsWall Mount Basins
    • Groupe de produitsCenta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks