Publier vos produits
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob

    Pika Cabinetry Knob

    Traduit par Google,

    Délicate et élégante, la poignée Pika apporte une touche de charme à vos placards et tiroirs. Elle se distingue de la poignée Elsa par sa base légèrement évasée et son bord arrondi.

    Fabriqué en laiton massif, le bouton Pika continuera d'orner vos meubles pendant de nombreuses années.

    Caractéristiques:

    – Matériel de montage inclus.
    – PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
    – Construction en laiton massif

    Dimensions:

    – Diamètre : 35 mm
    – Projection : 24 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pika-cabinetry-knob
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsPika
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.07
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware