Parfois, on souhaite conserver sa porte et changer la poignée sans percer de nouveaux trous. Notre poignée de porte d'entrée réglable Modi permet de moderniser l'apparence de votre porte extérieure. Ses colliers de fixation sont entièrement réglables pour s'adapter aux points de fixation existants ou à vos besoins spécifiques.
Ce produit facile d'utilisation convient aussi bien à la rénovation qu'aux nouvelles installations. Sa construction en acier inoxydable 316 lui confère tous les avantages, notamment des propriétés anticorrosion et une résistance à la rouille, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur.
Veuillez noter:
– Il s'agit d'un produit polyvalent convenant aussi bien aux portes d'entrée intérieures qu'extérieures.
Caractéristiques:
– Construction en acier inoxydable 316 très résistant et aux propriétés anticorrosives
– Colliers de fixation entièrement réglables
– Installation simple ou double face
– Revêtement anti-traces de doigts
Dimensions:
– Hauteur : 900 mm
– Largeur : 20 mm